Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0374: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные

    Номер по каталогу: 7X-0374
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Inch

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,58
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 4,00
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 5 3/4
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 3/4–10
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,13
    track-type tractor
    D4B, 10 59 D6R, D6R II D3C II 3 D10N, D3C, 10U 53 4P D4C, D3, D3B, 59L 10SU 58L 59N

    wheel tractor-scraper
    637D, 627G, 627E, 637E, 637G, 633D, 631G

    paving compactor
    CS-583, CS-323 CP-323

    engine - generator set
    C13 XQ350 C13 XQ375 XQ425

    road reclaimer
    RR-250, SM-350, RM-350B, RM-350, SS-250B, SS-250, RR-250B, RM-250C

    wheel-type loader
    960F, 966F, 950F, 970F, 966F II 950F II

    wheel dozer
    824C, 824S

    track-type loader
    931C, 931B, 935C, 931, 935B

    excavator
    215B, 215C

    off-highway truck
    789D