Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0377: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные

    Номер по каталогу: 7X-0377
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,58
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 4,50
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 6 1/2
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 3/4–10
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,13
    track-type tractor
    D7R, D8N, D4H, D7H, 8A D5H, 8U D7R II 8SU D6R, 4P 4S D4H III D5H XL 5P 7A 8 11 5S D4H XL 7S LGP D7R LGP 55, D7R XR 7U D6H XR 4 D11R, 7S 7 D8R 57H 11U 5A 11SU 7SU D11N, D6H, 4A 5 D6H II 54 57

    wheel tractor-scraper
    637G, 627G

    pipelayer
    578

    paving compactor
    CP-323, CS-323

    road reclaimer
    RM-350, SM-350

    wheel-type loader
    992D, 938G

    track-type loader
    973, 939

    track-type skidder
    54H 4P

    tillage
    TL4 24 TL4 45 TL4 31 TL4 42 TL4 36 TL4 27

    engine - industrial
    PR20B

    excavator
    225B, 235C, 229, 235B

    articulated dump truck
    D300E, D250E, D300E II D250E II