Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0380: БОЛТ

    Номер по каталогу: 7X-0380
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты для гусеничной ленты

    Описание:

    • Болты гусениц специально разработаны для крепления болтами башмаков гусениц к звеньям гусениц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,67
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 0,37
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 1 3/4
    • Размер болта (дюймы): 7/8
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 7/8 - 9
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,31
    asphalt paver
    BG-2455C, AP-1055B

    track-type tractor
    8SU 8S D11T, 8A 59N 8U D11N, 58L 11 10 11SU 8 D9N, 9SU D8L, 9U 10U D11R, D8N, 11U 9 58 57H 59L D10, 10S 10C

    wheel dozer
    854K, 844K, 844H, 854G, 844

    track-type loader
    973

    petroleum products
    CX35-P800 CX31-C15I CX31-P600

    engine - industrial
    SCT673 PR20B

    articulated dump truck
    D350E, D400E