Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0382: БОЛТ

    Номер по каталогу: 7X-0382
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты для гусеничной ленты

    Описание:

    • Болты гусениц специально разработаны для крепления болтами башмаков гусениц к звеньям гусениц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,67
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 0,37
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 2 1/4
    • Размер болта (дюймы): 7/8
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 7/8 - 9
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,31
    track-type tractor
    D6G2 XL D6G

    wheel tractor-scraper
    TS220 TS225 TS185 TS180

    pipelayer
    589, 578

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3412C 3306B 3406C 3412 3408 3408B 3406B 3406 3408C

    wheel-type loader
    950F

    track-type loader
    973

    petroleum products
    TH48-E70 CX35-P800

    engine - industrial
    3412 C-9 3406B C-12 3408 C27 C32 C-10 G3406 3126B 3406C 3412C G3412 G3408B 3408C C-16 C9.3 3408B 3408E SPF343C 3176C C18 3196 3456 C-15 G3408 3406E 3412E 3406

    drill
    MD6310

    earthmoving compactor
    826C