Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0384: БОЛТ

    Номер по каталогу: 7X-0384
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты для гусеничной ленты

    Описание:

    • Болты гусениц специально разработаны для крепления болтами башмаков гусениц к звеньям гусениц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,67
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 1,00
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 3
    • Размер болта (дюймы): 7/8
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 7/8 - 9
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,31
    wheel-type loader
    992C, 992D

    forest products
    539

    challenger
    95E, 85E, 75E, 65E

    engine - generator set
    3406E 3412C 3408C 3306B 3408B 3406C 3408 3406B 3412

    petroleum products
    CX35-P800 TH35-C11I C18 CX35-C18I C11 TH35-E81 CX31-C13I C13 C15 CX38-P892 CX31-C15I CX31-P600 TH35-C15I CX31-C18I TH48-E80 CX38-P800 TH35-C13I CX31-C11I

    track-type skidder
    527

    pipelayer
    583R, PL61

    track-type loader
    933C, 931C II 931C, 933, 931B, 931, 935C, 935C II 939, 973, 939C

    engine - industrial
    3412 C11 C18 3412E 3406E C13 C-15 C15 3406 3412C G3406 C-16

    wheel tractor-scraper
    611, 637G, 615C II 631E, 637E, 615C

    articulated dump truck
    D350E, D400E

    track-type tractor
    D7R, D7H, D4C II D5C III 7S D7R II D6H XR D4C, 7A D3C III D6R, D6H II D4C III 4P 7U D3C, 7 D3C II D5C PATLGP D11R, 3 D5C PAT D5C, 7SU 5A PAT D9T, 57H D3, D11T, 53 D7R LGP 7S LGP D7R XR D10T