Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0385: БОЛТ

    Номер по каталогу: 7X-0385
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Track Bolt

    Описание:

    • Болты гусениц специально разработаны для крепления болтами башмаков гусениц к звеньям гусениц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,67
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 1,25
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 3 1/4
    • Размер болта (дюймы): 7/8
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 7/8 - 9
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,31
    asphalt paver
    AP-800, AP-800B

    track-type tractor
    6A D6H XR 11SU D11R, D6R II D6H, D5H, 6SU 6 D6R, 56H D11T, 6S 5A 5S 5 D6H XL 11 D6H II 56 11U 5P D11N, D5H XL 55

    pipelayer
    589

    paving compactor
    CB-434B, CB-434C

    engine - generator set
    3516B 3512C

    road reclaimer
    SS-250B, RR-250B, RM-350, SM-350, RM-350B, RM-300, RM-250C, RM-500

    track-type loader
    973, 963

    petroleum products
    3512C

    engine - industrial
    C32 C27 3516B