Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0386: БОЛТ

    Номер по каталогу: 7X-0386
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты для гусеничной ленты

    Описание:

    • Болты гусениц специально разработаны для крепления болтами башмаков гусениц к звеньям гусениц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,67
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 1,50
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 3 1/2
    • Размер болта (дюймы): 7/8
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 7/8 - 9
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,31
    wheel tractor-scraper
    637E, 631E, TS185 631G, 637G, TS225 633E

    paving compactor
    CP-533, CP-563, CS-563 CS-583, CS-573, CS-533

    wheel tractor scrapers
    631G

    engine - generator set
    3512B 3512C

    motor grader
    12M 2 120M, 160M 3 AWD 160M 3 140M 2 140K 2 160M 2 140, 140M 3 AWD 12M, 12M 3 AWD 12M 3 14L 120M 2 140M, 120K, 160K, 140M 3 160M, 140K, 120K 2 12K

    wheel-type loader
    928H, 924H

    engine - industrial
    3512C

    articulated dump truck
    D400E II D350E II

    motor graders
    12K, 160M, 140K, 12M2AWD, 160M3, 120M3, 120M3AWD, 120, 120LAWD

    track type tractors
    D10T, D10N, D10R, D10T2LRC

    off-highway truck
    785D

    articulated trucks
    D400EII

    pipelayers
    589

    asphalt paver
    AP-1000, AP-1050

    oem solutions
    CAT WDS

    integrated toolcarrier
    IT28G

    track-type tractor
    D6R II D6R, 10 10U 59 59N 59L 58L D10N, D10T2, D10R, 10SU

    wheel dozer
    814F, 814F II

    petroleum products
    3512C 3512B

    earthmoving compactor
    825C, 816F, 825 816F II