Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0388: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные

    Номер по каталогу: 7X-0388
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,67
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 2,50
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 4 1/2
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 7/8 - 9
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,31
    asphalt paver
    AP-1050, AP-1000

    track-type tractor
    7S D7H, D11R, D7R II 7 57H D7R, 7U 7S LGP D11T, 57 D7R XR 7SU 7A D7R LGP

    wheel tractor-scraper
    631K, 637E, 627E, 631G, TS185 TS225 637K, 637G, 621E, 627F, 627G, 621G, 613G, 621H, 627B, 621F, 627H, 631E, 621K, TS180 TS220 627K LRC

    paving compactor
    CB-434, CB-434C, CS-653, CS-643, CP-653, CP-643

    engine - generator set
    C18 C15

    wheel-type loader
    960F, 950B, 950F II 950B/950E 950F, 950E, 980F, 966F, 970F

    petroleum products
    C15 C18

    off-highway truck
    794 AC