Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0392: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные

    Номер по каталогу: 7X-0392
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,67
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 3,75
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 6
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 7/8 - 9
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,31
    engine - generator set
    3412C G3412 3412 G3412C C27

    paving compactor
    CS-323 CP-323

    wheel dozer
    844K, 844H, 844, 814K, 8A4K

    track-type loader
    973

    track-type tractor
    7S 7SU 9U D7H, D7R II D9R, 7 D8R 59N 9SU 9 57H 57 D9N, D6G2 LGP 7U D10N, D11R, D8R II 59L D7R LGP D6G, D7R, D10R, D7R XR D6G2 XL 7A 58L 7S LGP