Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0393: БОЛТ

    Номер по каталогу: 7X-0393
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты для гусеничной ленты

    Описание:

    • Болты гусениц специально разработаны для крепления болтами башмаков гусениц к звеньям гусениц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,67
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 4,25
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 6 1/2
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер болта (дюймы): 7/8
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 7/8 - 9
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,31
    track-type tractor
    D9R

    wheel tractor-scraper
    631G, 637K, 637G, 631K, 637E, 631E

    paving compactor
    CS-323 CP-323

    wheel dozer
    8A4K 814K

    engine - industrial
    SPT342

    earthmoving compactor
    816K