Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0395: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные

    Номер по каталогу: 7X-0395
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,67
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 5,75
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 8
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 7/8 - 9
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,31
    wheel dozer
    844K, 844H, 844

    track-type loader
    963

    telehandler
    TH63, TH82, TH83

    track-type tractor
    8SU D8N, D8L, 8 8A 8S 9 57H D9N, 58 D10T2, 8U 58L 9U D8R 9SU 59N 59L D10T