Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0396: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные

    Номер по каталогу: 7X-0396
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,67
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 6,25
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 8 1/2
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 7/8 - 9
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,31
    asphalt paver
    BG-225C, AP-650B, BG-2255C, AP-655C, AP-800D, BG-230, BG-225B, AP-800C, BG-210B, BG-230D

    track-type tractor
    D11R, 59 D10R, 10SU D11N, 59L 10 D10T, D10N, 10U 58L 59N D10T2

    track-type loader
    973