Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0397: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные

    Номер по каталогу: 7X-0397
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,67
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 6,75
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 9
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 7/8 - 9
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,31
    earthmoving compactor
    836, 836G, 816B, 826C, 826H, 836H, 826G II 826G

    wheel-type loader
    980G

    petroleum products
    C18

    engine - generator set
    C18 PMG3516 PM3516 3516B

    engine - industrial
    3516B

    telehandler
    TH103