Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0400: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные

    Номер по каталогу: 7X-0400
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,71
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 0,31
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 1 1/2
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 - 8
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,50
    earthmoving compactor
    836, 826C

    wheel-type loader
    988F II 980F, 980C, 988B, 980F II 988F

    wheel dozer
    834B, 834U 834S

    off-highway truck
    MT4400D AC

    track-type tractor
    D6R III D6R, 6S D6H, D6H II D6T, D6T XW D6T LGP D6T XW PAT D6T XL PAT 56H D6T LGPPAT 6SU D7R XR 6A D6T XL D6R II 56 D6H XR D7R, 6 D6R LS D7R LGP D6H XL