Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0401: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные

    Номер по каталогу: 7X-0401
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,71
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 0,37
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 1 3/4
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 - 8
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,50
    earthmoving compactor
    815F II 815F

    wheel-type loader
    966D, 966E, 966F II

    motor grader
    160H, 120H NA 140H ES 143H, 160H ES 135H, 12H ES 135H NA 12H, 140H NA 12H NA 140H, 120H, 160H NA 120H ES 163H NA

    engine - generator set
    PP3516

    wheel dozer
    814F, 814F II

    asphalt paver
    AP-800, 10 FT AP-1000, AP-800B

    pipelayer
    587R, 589, PL83, 587T, 583R, PL87, 578

    excavator
    235D

    track-type tractor
    11U D9R, 11SU D9N, D9T, D11N, D11T, 58L 9SU 11 59L 59N D11R, 9U 9 58