Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0403: БОЛТ

    Номер по каталогу: 7X-0403
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты для гусеничной ленты

    Описание:

    • Болты гусениц специально разработаны для крепления болтами башмаков гусениц к звеньям гусениц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,71
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 0,25
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 2 1/4
    • Размер болта (дюймы): 1
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 - 8
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,50
    earthmoving compactor
    825C, 826C, 825

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    966F

    engine - generator set
    3412C 3412

    engine - industrial
    SPT342 SPS342 SPS343 SPT343 SPF343C SPF743 SPF343

    road reclaimer
    RM-350B, SS-250, RR-250

    motor grader
    120H, 163H, 14M, 160H, 12G, 12M, 140H, 12H ES 140H NA 160H NA 135H, 140G, 140M, 12H, 160M, 120H NA 120M, 14H, 140H ES 143H, 120H ES 135H NA 12H NA 163H NA 14H NA 160H ES 130G

    paving compactor
    CB-534

    wheel dozer
    824C

    skid steer loader
    299D 299D XHP 299D2 289C 299D2 XHP 299C

    asphalt paver
    BG655D, BG600D, AP-655D, 10 FT 8 FT AP-1055D, 10B AS2252C BG-2455D, AP-800C, AP-1000D, AP-800, BG-230, AP-555E AP-600D, BG-210B, BG555E, AP-500E, BG500E, BG-260D, AP-800B AS2302 BG-225B

    excavator
    235C, 235B, 231D, 235, 235D, 245D, 225B, 229

    pipelayer
    587R, 589, PL87, 583R, 587T, 578

    wheel tractor-scraper
    637G, 623F, 651E, 657G, 623G, 631E, 637E, 657E, 633E

    track-type tractor
    D11N, D9N, D6R, D6R III 8S 58L 11 10SU D10, D6T, D9R, 10U 9U D11R, 10 D8L, D10N, D9T, 11SU D10T2, 11U 8 58 9 D10R, 8U 59 10C D10T, 10S 9SU D8R 59N D11T, 8A 59L