Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0407: БОЛТ

    Номер по каталогу: 7X-0407
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты для гусеничной ленты

    Описание:

    • Болты гусениц специально разработаны для крепления болтами башмаков гусениц к звеньям гусениц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,71
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 1,00
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 3 1/4
    • Размер болта (дюймы): 1
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 - 8
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,50
    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    motor grader
    16H NA 16H 16G

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3406B 3512C

    paving compactor
    CS-433B CP-433B

    asphalt paver
    BG-225B 10 FT BG-230 AP-800C 8 FT 10B AP-1055B AP-1000B BG-260C BG-210B BG-2455C

    excavator
    245 245D 245B 235D

    pipelayer
    572R 578

    engine - industrial
    SPT342 SR4

    track-type loader
    933 939 933C

    track-type tractor
    D11T 7A D7R 7 D6R 8U D6H XL D8N D6H XR D7H 8A 6S 7S 8SU 6 D11R D6H 6SU 8 7U 6A 56H D7G2 7SU 56 57 7S LGP 57H D6H II

    load, haul, dump
    R1300 R1300G R1600 R1600G R1700G R1600H