Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0411: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные

    Номер по каталогу: 7X-0411
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,71
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 2,00
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 4 1/4
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 - 8
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,50
    3500
    G3512H 3512H

    earthmoving compactor
    825C, 815K, 815F, 815B, 825 815F II

    cold planer
    PM-201, PR-1000, PM-565, PM-565B, PR-1000C

    wheel-type loader
    950B/950E 950B, 950E

    engine - generator set
    C32 C27

    petroleum products
    C32 C27

    paving compactor
    CB-534B, CB-534C, CB-634

    off-highway truck
    772B, 776B, 776D, 777B, 777C, 776C

    asphalt paver
    10 FT

    engine - industrial
    SPF343C

    wheel tractor-scraper
    657E, 657G

    road reclaimer
    SS-250B, RM-250C, RM-350, RM-350B, SM-350, RR-250B