Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0413: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные

    Номер по каталогу: 7X-0413
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,71
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 4,50
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 7
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 - 8
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,50
    track-type tractor
    D4C III D3, D5C PAT D3C, D11R, D11T, D3C II D4C, D5C III 11U D3C III 11SU D4C II 4P D11N, 53 11 3 5A PAT D5C PATLGP D5C

    pipelayer
    561N, PL61, 561H, PL72, 561M

    engine - generator set
    PM3508 3516B G3516 PMG3516 3516 PM3516 3512B PM3512 3512 PM3412

    road reclaimer
    SM-350, RM500B, RM-500, RM-350B, RM-350, RM-300

    wheel-type loader
    980F II 980C, 980F, 936, 936E, 970F, G936, 936F

    wheel dozer
    834B, 8A4K 814F II 824C, 814K, 814F, 834S 814B, 834U 824S

    track-type loader
    931, 931C, 933, 933C, 931C II 939C, 935C, 939, 931B, 963B 935C II

    petroleum products
    TH48-E70 CX48-P2300 TH48-E80 CX35-C18I CX35-P800

    forest products
    SAT323 SAT322T SAT318 SAT318TSC SAT323T SAT322 SAT318T SAT420

    engine - industrial
    SPT342 SPF343C SCT673 G3516 3516B SPF343 SPT343

    earthmoving compactor
    826C, 825 825C

    challenger
    75E, 95E, 65C, VFS70 70C, 75C, 85C, 75D, 85E, 65E, 65D, 85D, VFS50