Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0414: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные

    Номер по каталогу: 7X-0414
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,71
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 5,00
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 7 1/2
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 - 8
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,50
    earthmoving compactor
    836, 826C

    wheel-type loader
    936E, 936F, 950G, 992C, 992D, 988B, 936

    petroleum products
    TH48-E70

    wheel dozer
    834U 834B, 834S

    wheel tractor-scraper
    611, 615C II 615C

    track-type tractor
    D6R II D11T, D5H, 58L D6R, 55, 8U 5S 59L 8A 59N 5P 9 8S D10R, 9U D9N, 9SU 58 5 D8L, 8 5A