Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0416: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные

    Номер по каталогу: 7X-0416
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Inch

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,71
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 6,00
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 8 1/2
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 - 8
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,50
    track-type tractor
    D11T

    wheel tractor-scraper
    657E, 657G, 651E

    wheel-type loader
    936, 936E

    track-type loader
    933C, 939C, 939, 933

    engine - industrial
    SPF743

    articulated dump truck
    D400D, D40D

    off-highway truck
    794 AC