Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0422: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные

    Номер по каталогу: 7X-0422
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,72
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 1,00
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 3 1/2
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 1/8–7
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,69
    underground mining loaders
    R2900

    pipelayer
    PL61, PL72, 589, 583R

    track-type loader
    953C

    track-type tractor
    D8R 10 10SU D10N, 59 D10T2, 10U D10T, D10R, 58L 59N 59L