Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0423: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные

    Номер по каталогу: 7X-0423
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Inch

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,72
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 2,00
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 4 1/2
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 1/8–7
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,69
    track-type tractor
    D9T, D9R

    pipelayer
    583T, 583R

    motor grader
    14L 160M 3 AWD 12M 2 140M 3 AWD 120M, 160M 2 120K, 160K, 140M 3 140M 2 140K 2 12M, 120M 2 140K, 140M, 160M, 12M 3 12M 3 AWD 140, 120K 2 160M 3 12K

    track type tractors
    D10T, D9R, D9RLRC

    motor graders
    160M, 140K, 12K, 12M2AWD, 160M3, 120M3, 120M3AWD, 120, 120LAWD