Главная страница7X-0424: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные
Главная страница7X-0424: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные
7X-0424: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные

Дюймы

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
7X-0424: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные
7X-0424: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные

Дюймы

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 7X-0424

Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 7X-0424

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Bolt Length (in): 5.25
Bolt Length (mm): 133,35
Тип болта: Болты с шестигранной головкой
Coating: Zinc
Grip Length (in): 3,0
Grip Length (mm): 76,2
Резьба: Стандартная крупная резьба
Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 1/8-7
Высота головки — 4 дюйма: 0,72
Завершить: Оцинкованные
Ширина головки — 5 дюймов: 1,69
Материал: Цинковый сплав,Углеродистая сталь
Длина захватываемой части — 2 дюйма: 3,00
Общая длина болта — 3 дюйма: 5 1/4
Thread Size (in): 0.044
Thread Size (mm): 1.125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.125x7
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 7X-0424

ГУСЕНИЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР

D7R II

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен