Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0430: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные

    Номер по каталогу: 7X-0430
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,81
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 2,75
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 5 1/2
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 1/4–7
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,87
    petroleum products
    WSF255 XD WSF255 SS WS255 SS WSP255 WS223 SS WSF223 SS WS223 XD WSP223 WS223 WSF255 WS255 XD WS305 XD WS255 WSP273 WSF223 WSP305 WS273 XD

    wheel-type skidder
    FB518

    excavator
    325 LN 320 L 325-A LN 325 L 320-A N 325-A L 213B 320N 320-A 325-A 214B FT 320-A L 214B

    track-type tractor
    D7R D6R D9R D6R II D7R II D9T D6R III D8R II D8R

    load, haul, dump
    R1700G R1700 II