Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0431: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные

    Номер по каталогу: 7X-0431
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Inch

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,81
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 3,25
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 6
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 1/4–7
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,87
    track-type tractor
    D7R II D7R, D9R, D8R D9T, D8R II

    wheel tractor-scraper
    637G, 637E, 631K, 637K

    road reclaimer
    RM-300, RM500B, RM-500

    wheel-type loader
    966D, 966E, 966F

    wheel-type skidder
    525