Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0432: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные

    Номер по каталогу: 7X-0432
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,81
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 3,50
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 6 1/2
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 1/4–7
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,87
    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    wheel tractor-scraper
    631G, 657E, 637E, 631K, 637G, 637K, 657G, 631E

    track-type tractor
    D8R II D8R