Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0434: БОЛТ

    Номер по каталогу: 7X-0434
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты для гусеничной ленты

    Описание:

    • Болты гусениц специально разработаны для крепления болтами башмаков гусениц к звеньям гусениц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,81
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 5,00
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 8
    • Размер болта (дюймы): 1 1/4
    • Размер болта (мм): 31,75
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 1/4–7
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,87
    cold planer
    PR-1000, PR-1000C

    track-type tractor
    D7H, 7 D11N, D11R, D8N, D8R II 7SU 7S 57 8A 7U 8U 8SU D7R, D8R D11T, 7S LGP D7R II 57H 8 7A

    road reclaimer
    RM-350, RM-500, RM-350B, RM500B, SM-350, RM-300

    wheel-type loader
    966E, 966D, 966F

    wheel dozer
    834S 834B, 834U