Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0437: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные

    Номер по каталогу: 7X-0437
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Inch

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,81
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 6,50
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 9 1/2
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 1/4–7
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,87
    track-type tractor
    D8N, 8U D8R II D8R 8A 57H 8SU 8

    wheel tractor-scraper
    657E, 657G, 651E

    pipelayer
    583R

    wheel-type loader
    966F