Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0444: БОЛТ

    Номер по каталогу: 7X-0444
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Track Bolt

    Описание:

    • Болты гусениц специально разработаны для крепления болтами башмаков гусениц к звеньям гусениц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,71
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 4,00
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 6 1/2
    • Размер болта (дюймы): 1
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 - 8
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,50
    wheel tractor-scraper
    621F, 621G, 611, 627F, 627G, 615C II 615C

    underground articulated truck
    AE40 AD45, AD40 AE40 II

    forest products
    227

    wheel-type loader
    980C, 936E, 936, 936F, 926E, G936, 926, 988B, 994D

    engine - industrial
    SPS343 SPT342 SPF343 SPS342 SPF743 SPT343 SPF343C

    articulated dump truck
    D25D, D400E, D350D, D250E, D30D, D300E, D250E II D300E II D350E

    off-highway truck
    769D, 771D, 69D, 770, 772G, 772G OEM 771C, 772, 769C

    challenger
    VFS70 VFS50

    cold planer
    PR-1000, PR-1000C

    track-type tractor
    D6R, D5C, 6S D6H XR D6H, D6H XL D6G2 XL D6R II D5C III 6 D4C III D3C II 6A 6SU 58L 10 D6H II D3C III D3C, 56H D10R, 4P D3, 56 D4C, D5R LGP 59 53 59L D10T, D10N, D4C II D10T2, 10SU D5R XL D6G2 LGP 59N 5A PAT 10U D5C PAT D5C PATLGP 3 D6G

    road reclaimer
    RM-350B

    wheel dozer
    824C

    track-type loader
    935C II 931C II 935C, 931B, 933, 939C, 931, 933C, 931C, 939, 953C

    track-type skidder
    517 527

    earthmoving compactor
    826C, 825C