Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0445: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные

    Номер по каталогу: 7X-0445
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Inch

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,81
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 2,25
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 5
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 1/4–7
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,87
    asphalt paver
    10-20B 10 FT BG-2455D, AP-1055D, 8-16B 8 FT BG-2255C, AP-655C, BG-260D, AP-1000D, 10-20WB

    track-type tractor
    D11R, D11N, D11T, 11U 11 11SU D8R

    pipelayer
    587T, PL87, 589

    paving compactor
    CP-563, CS-563

    road reclaimer
    RM-350, RM-350B, SM-350

    motor grader
    140

    wheel-type skidder
    515, 525

    earthmoving compactor
    825 825C