Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-0471: БОЛТ

    Номер по каталогу: 7X-0471
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты для гусеничной ленты

    Описание:

    • Болты гусениц специально разработаны для крепления болтами башмаков гусениц к звеньям гусениц.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,39
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 7,00
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 8 1/2
    • Размер болта (дюймы): 1/2
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1/2–13
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0,75
    самосвалы с шарнирно-сочлененной рамой
    D400D, D350D, D40D

    гусеничные погрузчики
    933LGP, 933, 931CLGP, 931CII, 935C, 935CII, 931CIILGP, 931C

    планировщики холодного типа
    PR-1000

    внедорожные самосвалы
    MT4400DAC, MT5300DAC, 794AC

    коробка передач
    TH48

    гусеничные бульдозеры
    D6HIIXL, D6HIIXR, D3CIII, D4CIII, D4CIIILGP, D3CIIILGP, D10R, D3CLGP, D3C, D3CIILGP, D4CII, D4C, D3CII, D4CIILGP, D4CLGP

    кюветы от 27 до 32 литров
    C32

    сельскохозяйственные тракторы
    85E, 95E, 75E, 65E

    колесные погрузчики
    980F, 980FII, 980C