Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7X-3179: Болты с шестигранной головкой, оцинкованные

    Номер по каталогу: 7X-3179
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки (мм): 0
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,58
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 7,00
    • Завершить: Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 9
    • Описание материала: 0
    • Покрытие: 0
    • Присоединительный квадрат (мм): 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 3/4–10
    • Размер резьбы (мм): 0
    • Резьба: Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Толщина рукоятки (мм): 0
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,13
    track-type tractor
    D6T, D6T XL D6T LGP D6T LGPPAT D6T XL PAT D6R, D6R II D6T XW PAT D6R STD D6T XW D6R III D6R XL

    wheel-type loader
    980H, 980G II 980K, 980G

    wheel dozer
    824G II

    excavator
    219

    track type tractors
    D6TXEXW, D6VP D6TXEXLVP D6

    off-highway truck
    777D, 777E

    earthmoving compactor
    826C, 825G, 825G II 826G II 825 825C, 826G