Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    7T-9755: НАРУЖНОЕ КОЛЬЦО

    Номер по каталогу: 7T-9755
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Конический роликовый подшипник Cat® (наружное кольцо)

    Описание:
    Конические роликовые подшипники уменьшают трение и создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы с большими радиальными и осевыми нагрузками.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    Ищете вариант с запасными частями Yellowmark™?

    Запасные части Yellowmark™ — альтернатива для выполнения ремонта среднего уровня. Это запчасти той же формы, исполнения и назначения, что и оригинальные запасные части Cat®.
    Торговая марка: Yellowmark
    Yellowmark™ Tapered Roller Bearing Cup (Special)
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    engineer support tractor
    30/30 DEUCE

    earthmoving compactor
    825G II 825H, 826H, 826G II 825G, 826G

    challenger
    75D, 65D, 85C, 65C, 75C, 85D

    wheel-type loader
    972G II 980G, 972H, 966K, 966G, 980H, 938G, 928F, 972K, 972G, 992G, 924F, 938G II 980G II 966G II 938F, 966H, 928G, 988F II 966F II 980K, 918F, 930H, 970F, 950F II 966K XE 928HZ, 928H, 988F, 980K HLG

    telehandler
    RTC60 RT60, RT50, RT50SA

    articulated dump truck
    D250E, D300D, D250D, D300E, D20D

    road reclaimer
    SS-250, RR-250, RM-350, SM-350, RM-350B

    cold planer
    PM-465, PM-565B, PM-565

    motor grader
    12H ES 160H NA 140H NA 160H, 135H, 120K 2 143H, 140H, 12M, 12K, 140K, 160M, 12G, 120K, 140M, 130G, 120H ES 120M, 120H, 120H NA 160K, 12H, 140G, 140H ES 160H ES 163H NA 12H NA 160G, 135H NA 140K 2 24H, 163H

    wheel loaders
    980H

    track-type skidder
    4P 54H D4HTSK II D4HTSK III

    wheel dozer
    854G, 824H, 824G, 824G II

    skid steer loader
    247, 257B, 257, 247B

    asphalt paver
    BG-210B, AP-1055B, BG-245C, BG-2455C, BG-260C, AP-1000B, BG-225C, AP-1000, AP-800D, AP-1050B, AP-800C, AP-650B, BG-225B, BG-230D, BG-230, AP-900B, BG-240C

    excavator
    5130

    integrated toolcarrier
    IT18F, IT28F, IT38F, IT38G, IT38G II IT28G, IT24F

    track-type tractor
    D4H, D7R II D6R, D6R II D4H III D6H, D5M 4S 6S 6 6A D8L, 56 4P D6H XR 55, D6H XL 6SU 54 4A 56H D6H II 4 D4H XL