Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8B-0477: Болты с шестигранной головкой

    Номер по каталогу: 8B-0477
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Болты с шестигранной головкой дюймовые, фосфатированные и покрытые маслом

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0,72
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 2,00
    • Завершить: Фосфатное покрытие, пропитанное маслом
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 3 1/4
    • Описание материала: 0
    • Размер резьбы (дюймы — число ниток на дюйм) (дюймы): 1 1/8–12
    • Резьба: Стандартная мелкая резьба
    • Тип болта: Болты с шестигранной головкой
    • Уклон: 0
    • Шаг резьбы отверстия: 0
    • Ширина головки — 5 дюймов: 1,69
    cold planer
    PM-565B, PM-565