Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8C-3111: ГОЛОВКА ШАТУНА

    Номер по каталогу: 8C-3111
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Метрические

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота — C (мм): 9,0
    • Диаметр головки штока — B (мм): 22,0
    • Диаметр штока (мм): M6
    • Расстояние до отверстия под палец — A (мм): 29,0
    • Тип головки шатуна: Сферический
    mex
    308E2 SR 307, 308E2SR, 308E SR

    exc
    5080, 375, 350 L 350, 314F CR 314D CR 315, 314E LCR 5130B, 5230, 330, 317, 314D LCR 5230B, 312, 314E CR 5130, 315F LCR 375 L 317 N 330 L

    com
    836G, 826G, 825G

    ttt
    D4C III D5C III D3C III

    wtt
    834G, 824G

    uat
    AD55, AD55B, AD60

    it
    IT28F, IT62G, IT24F, IT38F, IT38G, IT12B, IT28G

    ttl
    933C, 953C, 973C, 939C, 963C

    wtl
    972G, 924F, 962G, 938F, 950G, 928G, 966G, 938G