Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8C-3393: ГОЛОВКА ШАТУНА

    Номер по каталогу: 8C-3393
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Метрические

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота — C (мм): 24,0
    • Диаметр штока (мм): M12
    • Размер зазора — В (мм): 12,2
    • Расстояние до отверстия под палец — A (мм): 48,0
    • Стопорная скоба: 8T-6903
    • Стопорный палец: 6S-6646
    • Тип головки шатуна: Вильчатая
    • Ширина — D (мм): 24,0
    • Штоки: 8C-3394
    cold
    PM622, PM620, PM825 PM822, PM820

    uat
    AD22

    lhd
    R2900G, R3000H, R1700G, R1600H

    it
    IT12B