Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8C-3602: Аккумуляторная батарея BCI 27F, 12В

    Номер по каталогу: 8C-3602
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Универсальная необслуживаемая аккумуляторная батарея жидкостных элементов 27F, 12 вольт

    Описание
    Разработана для удовлетворения нужд пользователя и предоставления необходимой мощности для менее требовательных задач, линейка аккумуляторных батарей Cat общего назначения представляет собой последовательное и надежное решение для различных областей применения.
    Эта необслуживаемая аккумуляторная батарея жидкостных элементов 12 вольт имеет кованые резьбовые выводы, устойчивые к протечкам кислоты и коррозии, полноразмерные решетки положительных пластин, обеспечивающие большой ток на выводах для получения пусковой мощности и полноразмерные решетки отрицательных пластин, которые помогают избегать коротких замыканий. Высокопрочный полипропиленовый корпус уменьшает деформацию и поломки корпуса, а предохранительные вентиляционные отверстия с огнезащитной сеткой предупреждают попадание в батарею случайных искр.
    Эта батарея обеспечивает ток холодного пуска 710 А, 120 минут резервной мощности и емкость 65 А-ч. В ней используются сетки из сплава серебра с кальцием для устойчивости к высоким температурам под капотом.
    При такой же конструкции, как у аккумуляторных батарей Cat большой емкости премиум-класса, линейка аккумуляторных батарей общего назначения превосходит многие другие линейки аккумуляторных батарей, обеспечивая надежное питание и не поступаясь качеством ради цены.
    Характеристики:
    • Необслуживаемая аккумуляторная батарея жидкостных элементов, линейка общего назначения, 12 вольт
    • Ток холодного пуска 710 А
    • 120 минут резервной мощности
    • емкость 65 ампер-часов
    • Размер группы BCI 27F

    Назначение:
    • Автомобили
    • Легкие грузовики
    • Полноприводные автомобили

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 12,40
    • Емкость в А·ч за 20 часов: 65
    • Клемма: Резьбовая шпилька
    • Масса полная (фунты): 45,5
    • Напряжение (В): 12
    • Применение: Запускается
    • Размерная группа: 27F
    • Резервная мощность (минуты): 120
    • Тип аккумуляторной батареи: Снаряженная
    • Тип оборудования: ПРОМЫШЛЕННОЕ, ГРУЗОВОЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
    • Тип сетки: Конструкция сетки из свинцово-кальциевого сплава
    • Тип технического обслуживания: Не требует технического обслуживания
    • Ток холодного пуска (CCA): 710
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.