Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8C-3620: БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ 3EE

    Номер по каталогу: 8C-3620
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Универсальная аккумуляторная батарея на 12 В для тока холодного пуска 400 А

    Описание:
    Аккумуляторные батареи Cat® обеспечивают оборудование электрической энергией, необходимой для работы.

    Характеристики:
    1. Лучший в отрасли ток холодного запуска.
    2. Максимальная устойчивость к вибрации.
    3. Не нуждаются в обслуживании либо требуют минимального обслуживания, имеются мокрые и сухие конструкции.

    Применение:
    Лучший выбор для машин и двигателей Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 19.30, 19.3
    • Емкость в А·ч за 20 часов: 54, 54
    • Клемма: Стойки SAE, SAE Posts
    • Напряжение, В: 12, 12
    • Применение: Starting, Запускается
    • Размерная группа: 3EE
    • Резервная мощность (rc) в минутах: 95
    • Тип аккумуляторной батареи: Wet, Снаряженная
    • Тип оборудования: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, INDUSTRIAL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, TRUCK, AGRICULTURAL
    • Тип сетки: Low Antimony Grid Design, Конструкция решетки с низким содержанием сурьмы
    • Тип технического обслуживания: Low Maintenance, Минимальное техническое обслуживание
    • Ток холодного пуска (cca): 400
    • Ширина (дюймы): 4.3