Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8C-3629: БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ 2

    Номер по каталогу: 8C-3629
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Универсальные аккумуляторные батареи на 6 В для тока холодного пуска 780 А

    Описание:
    Аккумуляторные батареи Cat® обеспечивают оборудование электрической энергией, необходимой для работы.

    Характеристики:
    1. Лучший в отрасли ток холодного запуска.
    2. Максимальная устойчивость к вибрации.
    3. Не нуждаются в обслуживании либо требуют минимального обслуживания, имеются мокрые и сухие конструкции.

    Применение:
    Лучший выбор для машин и двигателей Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 10.40, 10.4
    • Емкость в А·ч за 20 часов: 90, 90
    • Клемма: Стойки SAE, SAE Posts
    • Напряжение, В: 6, 6
    • Применение: Запускается, Starting
    • Размерная группа: 2
    • Резервная мощность (rc) в минутах: 200
    • Тип аккумуляторной батареи: Снаряженная, Wet
    • Тип оборудования: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, INDUSTRIAL, TRUCK, AGRICULTURAL
    • Тип сетки: Конструкция решетки с низким содержанием сурьмы, Low Antimony Grid Design
    • Тип технического обслуживания: Минимальное техническое обслуживание, Low Maintenance
    • Ток холодного пуска (cca): 780
    • Ширина (дюймы): 6.9