Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8C-3641: АККУМУЛЯТОР GC2

    Номер по каталогу: 8C-3641
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Универсальная аккумуляторная батарея на 6 В для тока холодного пуска 115 А

    Описание:
    Аккумуляторные батареи Cat® обеспечивает оборудование электрической энергией, необходимой для работы.

    Характеристики:
    1) Лучший в отрасли ток холодного запуска
    2) Максимальная устойчивость к вибрации
    3) Не нуждаются в обслуживании либо требуют минимального обслуживания, имеются мокрые и сухие конструкции

    Применение:
    Лучший выбор для машин и двигателей Cat

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 10.3, 10.30
    • Емкость в А·ч за 20 часов: 215, 215
    • Клемма: Offset Post, Смещенный штырь
    • Напряжение, В: 6, 6
    • Применение: Deep Cycle, Глубокий разряд
    • Размерная группа: GC-2
    • Тип аккумуляторной батареи: Wet, Снаряженная
    • Тип оборудования: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, GOLF CART, SCISSOR & HIGH LIFTS
    • Тип сетки: Решетка с содержанием сурьмы, Antimony Grid Design
    • Ток холодного пуска (cca): 115
    • Ширина (дюймы): 7.1