Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8C-3849: Metal Bearing Head Wear Ring

    Номер по каталогу: 8C-3849
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
    • Диаметр штока (дюймы): 9,00
    • Диаметр штока (мм): 228,52
    • Наружный диаметр канавки — B (дюймы): 9,19
    • Наружный диаметр канавки — B (мм): 233,32
    • Ширина канавки — A (дюймы): 5,04
    • Ширина канавки — A (мм): 127,97
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.