Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8C-4878: Износное кольцо поршня

    Номер по каталогу: 8C-4878
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
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (дюймы): 10,24
    • Внутренний диаметр — B (+/- 0,08 дюйма) (мм): 260,12
    • Наружный диаметр (дюймы): 10,50
    • Наружный диаметр (мм): 266,70
    • Ремонтный размер: 0,030
    • Ширина — A (+/- 0,03 дюйма) (дюймы): 2,75
    • Ширина — A (+/- 0,762 мм) (мм): 69,85
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.