Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8C-5218: УПЛОТНЕНИЕ

    Номер по каталогу: 8C-5218
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения: тип В, двухкромочная манжета

    Предотвращает попадание грязи в систему. Однокромочные (кромка выступает за ободок или край сальника) уплотнения очищают шток при его втягивании. Двухкромочные уплотнения очищают шток при его втягивании, устраняя просачивание (косметическую утечку). Двухкромочные уплотнения фиксируются на месте несущими элементами. Эти уретановые уплотнения обычно имеют металлическую основу для дополнительной жесткости. Их часто называют консервированными (заключенными в металл) уплотнениями или J-уплотнениями (металл в поперечном сечении часто образует форму J).

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (мм): 76,15
    • Материал: уретан
    • Наружный диаметр — B (мм): 14,00
    • Форма уплотнения: Тип B — двукромочная манжета
    • Ширина — A (+/- 0,508 мм) (мм): 101,67
    exc
    345B II

    com
    826G

    adt
    D250E

    ttt
    D6R, D8R D9R, D5H XL D6H, D8N, D6H XR D6H XL

    wts
    633E

    wtt
    824G

    it
    IT38F, IT38G, IT62G

    pipe
    578

    wtl
    962G, 950G, 950F, 950F II 980C, 960F, 980G, 980G II