Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8C-6362: БОЛТ

    Номер по каталогу: 8C-6362
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Дюймы

    Болты Cat и соответствующие усиленные шайбы и гайки образуют единую систему, устойчиво обеспечивающую высокое зажимное усилие.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота головки — 4 дюйма: 0.48, 0.48
    • Длина захватываемой части — 2 дюйма: 1.25, 1.25
    • Единица измерения: Inch, Дюймы
    • Завершить: Zinc Plated, Оцинкованные
    • Общая длина болта — 3 дюйма: 2 3/4, 2 3/4
    • Размер резьбы (дюймы — витков на дюйм) (дюймы): 5/8 - 11
    • Резьба: Coarse Thread UNC, Стандартная крупная резьба
    • Тип болта: Hex Head Bolts, Болты с шестигранной головкой
    • Ширина головки — 5 дюймов: 0.94, 0.94