Главная страница8C-7580: ГАЙКА
Главная страница8C-7580: ГАЙКА
8C-7580: ГАЙКА

Гайка

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
8C-7580: ГАЙКА
8C-7580: ГАЙКА

Гайка

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 8C-7580

Описание:

  • Гайки в сочетании с болтами используются для фиксации компонентов.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 8C-7580

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Материал: Цинковый сплав,Углеродистая сталь
Thread Size (in): 0
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): M22
Thread Size (dia x pitch) (mm): M22x1.5
Class or Grade: ISO 898-2 Class 12
Drive (in): 1.26
Thickness (mm): 30,0
Coating: Zinc Phosphate
Thickness (in): 1,181
Drive (mm): 32,0
Hand of Thread: RH
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 8C-7580

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен