Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8C-9101: КОЛЬЦО ИЗНОСНОЕ

    Номер по каталогу: 8C-9101
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
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,0254 мм) (мм): 85,63
    • Диаметр штока (мм): 82,55
    • Ширина канавки — A (+/- 0,0762 мм) (мм): 28,50
    wts
    657G, 657E, 623G, 623F, 651E

    wtt
    844H, 854G, 854K, 844K, 844

    mg
    24M, 24H, 24

    fp
    522, 1290T, 532, 552 2 TK732, 552, TK752, 1190T, 2491, TK722, 2391, 522B

    it
    IT62H

    wtl
    992K, 992G, 950G II 950G, 990K, 962G, 990 II 990, 990H