Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8C-9121: УПЛОТНЕНИЕ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 8C-9121
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения, тип B

    Используется в качестве дополнительного штокового уплотнения и защищает шток от резкого повышения давления в системе.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,127 мм) (мм): 5,59
    • Диаметр штока (мм): 82,55
    • Форма уплотнения: Тип B
    • Ширина канавки — A (+/- 0,127 мм) (мм): 98,83
    ttt
    D9R, D10R, D10N

    ttl
    973

    wtl
    972G II 966F II 962G, 950F II 970F, 950F, 972G, 950G, 950G II 966G, 966G II 960F, 966F