Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8C-9125: УПЛОТНЕНИЕ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 8C-9125
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения, тип B

    Используется в качестве дополнительного штокового уплотнения и защищает шток от резкого повышения давления в системе.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,127 мм) (мм): 5,59
    • Диаметр штока (мм): 57,15
    • Форма уплотнения: Тип B
    • Ширина канавки — A (+/- 0,127 мм) (мм): 73,43
    com
    836, 825G

    ttt
    D5H, D6M D5M D5H XL

    bhl
    446B

    wts
    621H, 615C

    wtt
    834B

    mg
    14H NA 14G

    it
    IT14G

    wtl
    988B, 924F, 980G, 980G II 980F, 988F, 988F II 910G, 980C