Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    8C-9129: УПЛОТНЕНИЕ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 8C-9129
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Форма уплотнения, тип B

    Используется в качестве дополнительного штокового уплотнения и защищает шток от резкого повышения давления в системе.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр канавки — B (+/- 0,127 мм) (мм): 5,59
    • Диаметр штока (мм): 101,60
    • Форма уплотнения: Тип B
    • Ширина канавки — A (+/- 0,127 мм) (мм): 117,88
    ttt
    D11R, D11N

    pipe
    578

    wtl
    988F, 992D, 992C, 988F II 988B